Custodie passaparete - MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 BK - 2202333

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, Articolo con uscita pin laterale

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202333
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key ACHCHZ -
GTIN 4055626051376
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,440 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi