Custodie passaparete - HSCH 1,5-3U/18 9005 - 2202232

Elemento base HSC, con protezione antinfortunistica, 3 unità, 18 connessioni, rispettare il posizionamento, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME-IO
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 18,8 mm
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Connessione frontale push-in
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus montabile su guide di supporto
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202232
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key ACHECB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626023700
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,220 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi