Custodia - EH 22,5-C SS/ABS - 2202198

Nessuna immagine disponibile

Moduli vuoti, colore: verde, larghezza: 22,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti EH
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 22,5 mm ... 90 mm
  • Classe di combustibilità HB a norma UL 94
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto o a parete

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202198
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key ACHCHC -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
GTIN 4055626071190
Peso per pezzo (confezione esclusa) 13,320 g
Numero tariffa doganale 85389099
Paese di origine IN (India)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi