Connettori bus - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 RD - 2202194

Nessuna immagine disponibile

Connettori bus per guide DIN, corrente nominale: 8 A, corrente nominale (Ex): 8 A, tensione nominale (Ex): 125 V, numero poli: 5, passo: 3,81 mm, Articolo con contatti dorati, connettore bus per il collegamento con custodie per elettronica

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202194
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key ACHACA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626014494
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,952 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi