Componenti della custodia per l'elettronica - UM-ALU 4-100,5 FRONT 130 AP - 2202098

Moduli ad incastro, lunghezza: 130 mm, Piastra frontale, colore: alluminio, larghezza: 101,8 mm, altezza: 2 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti UM-ALU
  • Profilato in alluminio
  • Disponibili nelle lunghezze da 42,5 mm ... 990 mm, dimensionabili singolarmente in via opzionale
  • Disponibili nelle larghezze da 75 mm e da 105 mm
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto
  • Protezione EMC

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202098
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ACHDFZ -
GTIN 4046356987653
Peso per pezzo (confezione esclusa) 72,500 g
Numero tariffa doganale 76061191
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi