Custodie per elettronica - ME 35 UT/FE BUS/ 5+2 KMGY - 2201857

Moduli vuoti con feritoie di ventilazione, Basi, collegamento trasversale: connettore bus integrato, colore: grigio chiaro, larghezza: 35 mm, lunghezza: 99 mm, altezza: 114,5 mm, n. poli connettore trasversale: 5+2

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 12,5 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida di supporto

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2201857
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key ACHAAB -
GTIN 4046356990660
Peso per pezzo (confezione esclusa) 57,866 g
Numero tariffa doganale 85369010

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi