Connettori per circuiti stampati - IPC 16/ 2-G-10,16 YE - 1745179

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 76 A, numero poli: 2, passo: 10,16 mm, colore: giallo, superficie contatti: Argento, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1745179
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABEBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356307826
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7,906 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi