Morsetto per circuiti stampati - MKDS 10 HV/10-ZB-10,16 BK - 1745043

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 76 A, tensione nominale: 1000 V, passo: 10,16 mm, numero poli: 10, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Omologazione UL illimitata fino a 600 V grazie alla compatta piedinatura a zigzag
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1745043
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABDAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356313438
Peso per pezzo (confezione esclusa) 81,510 g
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi