Connettori per circuiti stampati - ZEC 1,0/ 4-ST-3,5 C1 R1,4BD1-4 - 1744976

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore diretto per circuito stampato, corrente nominale: 8 A, numero poli: 4, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Connessione diretta

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Collegamento a spina diretto con un solo elemento economico
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Inserzione parallela al circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1744976
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFMA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356307468
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,700 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi