Custodie passaparete - MCDN 1,5/ 8-G1-3,5 P14THR 2CP - 1744426

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 8, passo: 3,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, La lunghezza pin è pari a 1,4 mm. Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina: Download".

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1744426
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEFB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356309431
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,495 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi