Morsetto per circuiti stampati - SPT 2,5/12-V-5,0 RD BDWH:1-12 - 1744167

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 24 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5 mm, numero poli: 12, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: rosso

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1744167
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAACBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356332194
Peso per pezzo (confezione esclusa) 15,154 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi