Morsetto per circuiti stampati - ZFKDSA 10-10,00- 6 RDBDWH6-1SO - 1744138

La figura illustra la versione a 1 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 76 A, tensione nominale: 400 V, passo: 10 mm, numero poli: 6, collegamento: Connessione a molla, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: rosso

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Vano di ponticellamento separato per il collegamento semplice di più poli, con ponticelli a innesto
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1744138
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key AABDAA -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
GTIN 4046356332224
Peso per pezzo (confezione esclusa) 64,563 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi