Connettori per circuiti stampati - MCVU 1,5/ 4-GFD-3,81 GYAU - 1744015

Nessuna immagine disponibile

Blocco a innesto diretto, corrente nominale: 8 A, numero poli: 4, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: grigio, superficie contatti: Oro

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Flangia laterale per avvitamento su custodia o su scheda di montaggio
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1744015
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEJB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356304320
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,500 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi