Connettori per circuiti stampati - IC 2,5/ 5-STZ-5,08 PA 1,2,4 - 1743650

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 5, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1743650
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356302906
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,171 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi