Presa base - PC 4/ 3-GF-7,62 - 1743508

Nessuna immagine disponibile

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 20 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, numero poli: 3, passo: 7,62 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1743508
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABBBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356301251
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10,088 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi