Connettori per circuiti stampati - MCD 1,5/ 4-G1-3,81HTBKPIN2 TR - 1743249

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 4, passo: 3,81 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1743249
Pezzi/conf. 200 PZ
Sales key AAAEFB -
Quantità di ordinazione minima 200 PZ
GTIN 4046356301794
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,700 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi