Connettori per circuiti stampati - PT 1,5/ 4-PVH-5,0-A BD:5-8 - 1742758

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 4, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con staffa per la schermatura dei cavi, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Ampia capacità di collegamento grazie alla rettangolarità del vano del morsetto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Possibilità di collegamento orizzontale e verticale per un ottimale passaggio dei cavi
  • I circuiti stampati equipaggiati consentono agli articoli di essere collegati in serie sul passo, in modo flessibile e salvaspazio
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1742758
Pezzi/conf. 250 PZ
Sales key AACFBA -
Quantità di ordinazione minima 250 PZ
GTIN 4046356297912
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,546 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi