Morsetto per circuiti stampati - SMKDS 2,5/16-5,08 GY BD:NZPB - 1742606

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 20 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5,08 mm, numero poli: 16, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 50 °, colore: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1742606
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key AAACAA -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
GTIN 4046356302791
Peso per pezzo (confezione esclusa) 37,760 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi