Connettori per circuiti stampati - PCU 6/ 8-STD-10,16 GYNZ200E P3 - 1742570

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Blocco a innesto diretto, corrente nominale: 41 A, numero poli: 8, passo: 10,16 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: grigio, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • Flangia laterale per avvitamento su custodia o su scheda di montaggio
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1742570
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABCEA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356298742
Peso per pezzo (confezione esclusa) 75,504 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi