Connettori per circuiti stampati - MVSTBU 2,5/18-GB-5,08GYNZ215E - 1742512

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Blocco a innesto diretto, corrente nominale: 12 A, numero poli: 18, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: grigio, superficie contatti: Stagno, montaggio: Montaggio diretto

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Morsettiere per fissaggio diretto con flange di fissaggio da avvitare su schede di montaggio o sulle pareti degli apparecchi
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1742512
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFKB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356302708
Peso per pezzo (confezione esclusa) 36,010 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi