Morsetto per circuiti stampati - MK3DS 1,5/ 2-5,08 BD:NZ02 - 1742363

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 15 A, passo: 5,08 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1742363
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABEA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356296717
Peso per pezzo (confezione esclusa) 12,440 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi