Connettori per circuiti stampati - GMSTBVA 2,5/ 2-G VPE 200 - 1742321

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 2, passo: 7,5 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Passo più grande per esigenze di tensione maggiori
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1742321
Pezzi/conf. 200 PZ
Sales key AAAFEA -
Quantità di ordinazione minima 200 PZ
GTIN 4046356296502
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,032 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi