Connettori per circuiti stampati - DFK-MC 1,5/ 6-GF-3,81 BK - 1741212

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 6, passo: 3,81 mm, collegamento: Morsetti a saldare/con attacco Faston, colore: nero, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • A scelta tra connessione a saldare fissa o connessione Faston normalizzata
  • La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1741212
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEIA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356292191
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,762 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi