Connettori per circuiti stampati - MCVW 1,5/10-ST-3,5 GY AU - 1741199

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 10, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: grigio, superficie contatti: Oro

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1741199
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356292078
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7,500 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi