Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/ 3-G-5,08 GY7035 - 1741063

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 3, passo: 5,08 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1741063
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key AAAECA -
GTIN 4046356290661
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,280 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi