Connettori per circuiti stampati - MSTBVA 2,5/16-G-5,08 BK - 1740990

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 16, passo: 5,08 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1740990
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFEA -
GTIN 4017918215569
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,850 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi