Connettori per circuiti stampati - IPC 16/ 7-STF-SH-10,16 - 1737336

La figura illustra la versione a 4 poli

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, numero poli: 7, passo: 10,16 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Argento

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti
  • Schermatura universale per il rispetto dei requisiti EMC e come fermacavo opzionale
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1737336
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABECA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 559 (C_1_2013)
GTIN 4046356184199
Peso per pezzo (confezione esclusa) 135,540 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL (Polonia)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi