Connettori per circuiti stampati - FKCT 2,5 HC/ 8-ST-5,08 - 1737255

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 16 A, numero poli: 8, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1737255
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABABA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356182768
Peso per pezzo (confezione esclusa) 13,849 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi