maschio - PST 1,0/18-H-3,5 - 1737174

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore maschio, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 250 V, numero poli: 18, passo: 3,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, La corrente massima dipende dal tipo di connettore utilizzato. Il valore minore tra i due valori di corrente per connettore e spina è determinante. Il connettore maschio è realizzato con una plastica resistente alle alte temperature ed è idoneo pertanto per i processi di Reflow.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Indicato per processi di saldatura a onde e reflow
  • Ottima forma geometrica per tutti i connettori maschi COMBICON
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1737174
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AACLAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356183581
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,100 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine SK (Slovacchia)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi