Morsetto per circuiti stampati - MKDSO 5/ 3-L-6,35 HT BK MST TS - 1736900

La figura illustra la versione a 3 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, tensione nominale: 630 V, passo: 6,35 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1736900
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABBAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356184304
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,345 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi