Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/12-ST BD:12-1 SO - 1736894

La figura illustra una versione a 10 poli dell'articolo in verde

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 12, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1736894
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAA -
GTIN 4017918227234
Peso per pezzo (confezione esclusa) 19,872 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi