Custodie passaparete - MDSTB 2,5/ 2-GFL-5,08 - 1736771

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 2, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, Modulare! Flangia di fissaggio: Cod. art. 1736771, 1736768. Nel caso delle combinazioni con spine MVSTB oppure FKCV, utilizzare rispettivamente spine MVSTBW (oppure FKCVW) ed una spina MVSTBR (oppure FKCVR-). La combinazione con le spine TMSTBP non è consentita!

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1736771
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFGA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 173 (CC_2005)
GTIN 4017918027933
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,380 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi