Morsetto per circuiti stampati - MKDS 1/ 8-3,81 BD:1-8 - 1729898

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 10 A, passo: 3,81 mm, numero poli: 8, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1729898
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918230142
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi