Connettori per circuiti stampati - PC 4/ 8-G-7,62 BK - 1729726

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 20 A, numero poli: 8, passo: 7,62 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1729726
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABBBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356150255
Peso per pezzo (confezione esclusa) 13,954 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi