Morsetto per circuiti stampati - SMKDSP 1,5/ 9 BD:PE-1 SO - 1729713

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 17,5 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5 mm, numero poli: 9, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 55 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1729713
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABEA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356150224
Peso per pezzo (confezione esclusa) 12,868 g
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi