Connettori per circuiti stampati - FKCS 2,5/12-ST-5,08 BUGYBD1-12 - 1729661

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 12, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: blu grigio, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1729661
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356149945
Peso per pezzo (confezione esclusa) 19,291 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi