Connettori per circuiti stampati - FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY - 1729328

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1729328
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEAB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356148481
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,696 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi