Connettori per circuiti stampati - DFK-PC 5/ 7-GU-7,62 - 1727854

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Custodie passaparete, corrente nominale: 41 A, numero poli: 7, passo: 7,62 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Il sistema a flange consente il fissaggio sicuro sulla parete della custodia tramite il bloccaggio a scatto senza utensili o a vite
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1727854
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key AABCDA -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 545 (C_1_2013)
GTIN 4046356136105
Peso per pezzo (confezione esclusa) 20,420 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL (Polonia)
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi