Morsetto per circuiti stampati - MK3DS 1/ 7-3,81 - 1727780

La figura illustra la variante a 10 poli con 30 contatti

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, passo: 3,81 mm, numero poli: 7, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde
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
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1727780
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 87 (C_1_2013)
GTIN 4017918116415
Peso per pezzo (confezione esclusa) 14,646 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi