Morsetto per circuiti stampati - MKDS 1/ 3-3,81 SMD BK - 1727243

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, passo: 3,81 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura SMD, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero
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
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1727243
Pezzi/conf. 28 PZ
Sales key AAABCA -
Quantità di ordinazione minima 28 PZ
Pagina catalogo Pagina 82 (C_1_2013)
GTIN 4017918025618
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,228 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine PL (Polonia)

Servizio assistenza campioni

Ordinate qui il vostro campione personale

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi