Connettori per circuiti stampati - MSTBC 2,5/ 3-STZF-5,08 BD:1-3 - 1726677

La figura illustra la versione a 10 poli

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Attacco a crimpare, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione economica di cavi preconfezionati in grandi quantità
  • Il dispositivo di estrazione semplifica la gestione e consente di ridurre le forze di trazione ai punti di contatto,
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1726677
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAD -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356132145
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,638 g
Numero tariffa doganale 85472000
Paese di origine PL (Polonia)
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi