Connettori per circuiti stampati - DFK-MC 1,5/16-GF-3,81 BS:1-16 - 1726486

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Custodie passaparete, corrente nominale: 8 A, numero poli: 16, passo: 3,81 mm, collegamento: Morsetti a saldare/con attacco Faston, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • A scelta tra connessione a saldare fissa o connessione Faston normalizzata
  • La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1726486
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEIA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356132404
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10,130 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi