Morsetto per circuiti stampati - MKKDS 1/ 3-3,81 BD:6,4,2/5,3,1 - 1726312

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione nominale: 200 V, passo: 3,81 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1726312
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABAA -
GTIN 4017918258443
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,920 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi