maschio - PST 1,0/ 5-3,5 PA 1,3,5 - 1726305

La figura mostra una versione a 6 poli

Connettore maschio, corrente nominale: 8 A, numero poli: 5, passo: 3,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, La corrente massima dipende dal tipo di connettore utilizzato. Il valore minore tra i due valori di corrente per connettore e spina è determinante. Il connettore maschio è realizzato con una plastica resistente alle alte temperature ed è idoneo pertanto per i processi di Reflow.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Indicato per processi di saldatura a onde e reflow
  • Ottima forma geometrica per tutti i connettori maschi COMBICON
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1726305
Pezzi/conf. 100 PZ
Sales key AACLAA -
Quantità di ordinazione minima 100 PZ
GTIN 4046356131773
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,384 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi