Connettori per circuiti stampati - FK-MPT 0,5/ 7-ICVA-3,5 GN R56 - 1726253

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 3 A, tensione di dimensionamento (III/2): 250 V, numero poli: 7, passo: 3,5 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, La presa base con protezione da contatti accidentali funge da alloggiamento del morsetto FK-MPT 0,5

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Indicato per processi di saldatura a onde e reflow
  • Protezione contro gli errori d'innesto grazie alla disposizione asimmetrica delle prese
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1726253
Pezzi/conf. 300 PZ
Sales key AACMAA -
Quantità di ordinazione minima 300 PZ
GTIN 4046356133173
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,608 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi