Morsetto per circuiti stampati - FK-MPT 0,5/16-3,5 BD:0-F - 1726208

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 4 A, tensione nominale: 250 V, passo: 3,5 mm, numero poli: 16, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
  • Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1726208
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AACCAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356128629
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,428 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi