Spina - PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - 1725185

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 8, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • Forma stondata per design di apparecchi personalizzato
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1725185
Pezzi/conf. 100 PZ
Sales key AACHBA -
Quantità di ordinazione minima 100 PZ
Pagina catalogo Pagina 407 (C_1_2013)
GTIN 4046356129169
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,420 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL (Polonia)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi