Morsetto per circuiti stampati - MKDSNV 1,5/ 2-5,08 H1L - 1724695

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, passo: 5,08 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde
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
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
  • I perni antitorsione riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1724695
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABEA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356126861
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,550 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi