Connettori per circuiti stampati - FK-MPT 0,5/ 2-ICVA-3,5 GN - 1724132

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 3 A, numero poli: 2, passo: 3,5 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Indicato per processi di saldatura a onde e reflow
  • Protezione contro gli errori d'innesto grazie alla disposizione asimmetrica delle prese
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1724132
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AACMAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356123938
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,300 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi