Connettori per circuiti stampati - MSTBW 2,5/ 4-G BG - 1723780

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Gli stand-off consentono la pulizia o la saldatura del circuito stampato
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1723780
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356123617
Numero tariffa doganale 85366930
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi